2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegenoder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2086-1226/300-000

Tabelle aufklappen
Alle Lieferländer/-regionen
DE
1/5
Bestell-Nr.
BESTNR
Bezeichnung
BEZEICHNUNG
WAGO eShop
INFODE
WAGO eShop
INFOEN
Querschnitt
QUERSCHNITT1 [mm²]
Querschnitt
QUERSCHNITT2 [AWG]
Abisolierlänge
ABISOLIERLAENGE [mm]
Spannung
SPANNUNG [V]
Bemessungsstoßspannung
BEMESSSTOSSSPG [kV]
Verschmutzungsgrad
VERSCHMUTZGRAD
Strom
STROM [A]
Rastermaß
RM [mm]
Polzahl
P
Höhe
HOEHE [mm]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
2086-1222/300-000
THR-Leiterplattenklemme, 1.5 mm², 17.5 A, schwarz
Info DE
Info EN
0.2 - 1.5
24 - 16
8 - 9
160
2.5
3
17.5
3.50
2
7.80
2086-1223/300-000
THR-Leiterplattenklemme, 1.5 mm², 17.5 A, schwarz
Info DE
Info EN
0.2 - 1.5
24 - 16
8 - 9
160
2.5
3
17.5
3.50
3
7.80
2086-1224/300-000
THR-Leiterplattenklemme, 1.5 mm², 17.5 A, schwarz
Info DE
Info EN
0.2 - 1.5
24 - 16
8 - 9
160
2.5
3
17.5
3.50
4
7.80
2086-1225/300-000
THR-Leiterplattenklemme, 1.5 mm², 17.5 A, schwarz
Info DE
Info EN
0.2 - 1.5
24 - 16
8 - 9
160
2.5
3
17.5
3.50
5
7.80
2086-1226/300-000
THR-Leiterplattenklemme, 1.5 mm², 17.5 A, schwarz
Info DE
Info EN
0.2 - 1.5
24 - 16
8 - 9
160
2.5
3
17.5
3.50
6
7.80
2086-1227/300-000
THR-Leiterplattenklemme, 1.5 mm², 17.5 A, schwarz
Info DE
Info EN
0.2 - 1.5
24 - 16
8 - 9
160
2.5
3
17.5
3.50
7
7.80
2086-1228/300-000
THR-Leiterplattenklemme, 1.5 mm², 17.5 A, schwarz
Info DE
Info EN
0.2 - 1.5
24 - 16
8 - 9
160
2.5
3
17.5
3.50
8
7.80
2086-1229/300-000
THR-Leiterplattenklemme, 1.5 mm², 17.5 A, schwarz
Info DE
Info EN
0.2 - 1.5
24 - 16
8 - 9
160
2.5
3
17.5
3.50
9
7.80
2086-1230/300-000
THR-Leiterplattenklemme, 1.5 mm², 17.5 A, schwarz
Info DE
Info EN
0.2 - 1.5
24 - 16
8 - 9
160
2.5
3
17.5
3.50
10
7.80
2086-1231/300-000
THR-Leiterplattenklemme, 1.5 mm², 17.5 A, schwarz
Info DE
Info EN
0.2 - 1.5
24 - 16
8 - 9
160
2.5
3
17.5
3.50
11
7.80
2086-1232/300-000
THR-Leiterplattenklemme, 1.5 mm², 17.5 A, schwarz
Info DE
Info EN
0.2 - 1.5
24 - 16
8 - 9
160
2.5
3
17.5
3.50
12
7.80
Komprimierte Darstellung anzeigen (11 Produkte)
Bestellnummer2086-1226/300-000
KurztextTHR-Leiterplattenklemme, Drücker, 1,5 mm², Rastermaß 3,5 mm, Push-in CAGE CLAMP®, Lötstiftlänge 1,5 mm
Letzte Änderung20.11.2025 14:56:34
Einheit

Klassifikationen

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften